Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (
Articolo n.: 09 14 010 0303
![Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_010_0303_RGB01/09_14_010_0303_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_010_0303_RGB01/09_14_010_0303_RGB01_S.jpg)
Han Modular frame 10 hood 3 module A-C (
Articolo n.: 09 14 010 0303
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Non utilizzare più questo prodotto per i nuovi DesignIn.
È possibile utilizzare il successore.
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telai incernierati |
Descrizione degli accessori | Per 3 moduli |
A ... C | |
Caratteristiche | Sezione conduttore PE (parte di potenza) 4 ... 10 mm² |
Sezione conduttore PE (parte di segnale) 1 ... 2.5 mm² |
Taglia | 10 B |
---|
Lunghezza di spellatura | 8 ... 10 mm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale | Lega di zinco |
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
Codice ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 10 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140020849 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Precedente
Avanti