Han Modular coaxial contact (male)
Articolo n.: 09 14 000 6115
![Han Modular coaxial contact (male)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6115_20220822_162917097/09_14_000_6115_20220822_162917097_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular coaxial contact (male)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular coaxial contact (male)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6115_20220822_162917097/09_14_000_6115_20220822_162917097_S.jpg)
Han Modular coaxial contact (male)
Articolo n.: 09 14 000 6115
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Tipo di contatto | Contatto coassiale |
Descrizione del contatto | per cavi RG 58 |
Collegamento | Collegamento saldare / saldare |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Corrente d'esercizio | ≤ 1,5 A |
---|---|
Impedenza | 50 Ω |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Contatti dorati |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140018242 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti