Han-Modular Twin cover
Articolo n.: 09 14 002 5401
![Han-Modular Twin cover](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_5401_RGB01/09_14_002_5401_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular Twin cover](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular Twin cover](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_5401_RGB01/09_14_002_5401_RGB01_S.jpg)
Han-Modular Twin cover
Articolo n.: 09 14 002 5401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Twin |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Metallo |
Taglia | Modular Twin |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 3 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Peso netto | 60 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140019980 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti