Han Modular Twin angled housing M32
Articolo n.: 19 14 002 0952
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Modular Twin angled housing M32
Articolo n.: 19 14 002 0952
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Twin |
Tipo di custodia | Custodia fissa angolata |
Taglia | Modular Twin |
---|---|
Uscita cavo metrica | 1x M32 |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 3 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 7037 (grigio polvere) |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 61984 |
---|---|
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 211,75 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140182073 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti