Han Modular Twin Shielding Frame
Articolo n.: 09 14 000 9924
![Han Modular Twin Shielding Frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9924_RGB01/09_14_000_9924_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular Twin Shielding Frame](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular Twin Shielding Frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9924_RGB01/09_14_000_9924_RGB01_S.jpg)
Han Modular Twin Shielding Frame
Articolo n.: 09 14 000 9924
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Telaio schermato |
Taglia | Modular Twin |
---|
Materiale (accessori) | Lega di zinco |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 29 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140018624 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti