Han-Modular SP SO DM2
Articolo n.: 09 80 003 0200
![Han-Modular SP SO DM2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_80_000_003_0200_RGB02/09_80_000_003_0200_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular SP SO DM2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular SP SO DM2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_80_000_003_0200_RGB02/09_80_000_003_0200_RGB02_S.jpg)
Han-Modular SP SO DM2
Articolo n.: 09 80 003 0200
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identificazione | Han-Smart® |
Tipo di modulo | Modulo di protezione da sovratensioni Han-Smart® |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Due canali |
Modalità differenziale senza potenziale di riferimento comune |
Collegamento | Push-In |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 5 |
Dettagli applicativi | La combinazione dei moduli di protezione da sovratensioni deve essere installata in un telaio metallico al fine di poter scaricare a terra in maniera appropriata l'energia residua. |
Tensione nominale | 24 V AC |
---|---|
Tensione consentita | 33 V DC |
23 V AC | |
Corrente nominale | 0,5 A |
Sezione conduttori | 0,25 ... 1,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 24 ... AWG 16 |
Lunghezza di spellatura | 8 mm |
Temperatura d'esercizio | -40 ... +85 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 21,66 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140185340 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti