Han-Modular SP PL DM2
Articolo n.: 09 80 000 0100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Modular SP PL DM2
Articolo n.: 09 80 000 0100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Questo prodotto non sarà ordinabile ancora per molto.
Contattare il distributore locale.
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identificazione | Han-Smart® |
Tipo di modulo | Modulo di protezione da sovratensioni Han-Smart® |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Due canali |
Modalità differenziale senza potenziale di riferimento comune |
Collegamento | Push-In |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 5 |
Dettagli applicativi | La combinazione dei moduli di protezione da sovratensioni deve essere installata in un telaio metallico al fine di poter scaricare a terra in maniera appropriata l'energia residua. |
Tensione nominale | 24 V DC |
---|---|
Tensione consentita | 33 V DC |
23 V AC | |
Corrente nominale | 0,5 A |
Sezione conduttori | 0,25 ... 1,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 24 ... AWG 16 |
Lunghezza di spellatura | 8 mm |
Temperatura d'esercizio | -40 ... +85 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 27 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140185333 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Precedente
Avanti