Han Modular RJ45 10G Plug -Set
Articolo n.: 09 45 400 1560
![Han Modular RJ45 10G Plug -Set](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_45_400_1560_RGB01/09_45_400_1560_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular RJ45 10G Plug -Set](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular RJ45 10G Plug -Set](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_45_400_1560_RGB01/09_45_400_1560_RGB01_S.jpg)
Han Modular RJ45 10G Plug -Set
Articolo n.: 09 45 400 1560
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Elemento | Connettore dati |
Specifiche | Connettore RJ Industrial RJ45 (set completo) |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Sezione conduttori | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flessibile |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solido | |
Diametro esterno del cavo | ≤1,6 mm |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 41,584 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140060012 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Precedente
Avanti