Han Modular Quicklock, Han 8 EE, female
Articolo n.: 09 14 008 2733
![Han Modular Quicklock, Han 8 EE, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_008_2733_RGB01/09_14_008_2733_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular Quicklock, Han 8 EE, female](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular Quicklock, Han 8 EE, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_008_2733_RGB01/09_14_008_2733_RGB01_S.jpg)
Han Modular Quicklock, Han 8 EE, female
Articolo n.: 09 14 008 2733
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® EE |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Collegamento | Collegamento Han-Quick Lock® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 8 |
Dettagli applicativi | Colletto BLU |
Dettagli applicativi | per cavi flessibili a trefoli secondo IEC 60228 classe 5 |
Sezione conduttori | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 10 mm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 24,3 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140020610 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti