Han Modular Pneumatic contact 4,0 shut o
Articolo n.: 09 14 000 6258
![Han Modular Pneumatic contact 4,0 shut o](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6253_RGB01/09_14_000_6253_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Modular Pneumatic contact 4,0 shut o](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Modular Pneumatic contact 4,0 shut o](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6253_RGB01/09_14_000_6253_RGB01_S.jpg)
Han Modular Pneumatic contact 4,0 shut o
Articolo n.: 09 14 000 6258
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Tipo di contatto | Contatto pneumatico |
Descrizione del contatto | Con valvola di chiusura Polipropilene Diritto |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Temperatura massima | -40 ... +80 °C |
---|---|
Pressione d'esercizio | ≤ 8 bar |
Diametro interno del tubo | 4 mm |
Materiale (contatti) | Delrin acetal |
---|---|
Materiale (guarnizioni) | Buna-N |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140018426 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti