Han Modular O-ring for pneumaticcontacts
Articolo n.: 09 14 000 9952
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Modular O-ring for pneumaticcontacts
Articolo n.: 09 14 000 9952
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione O-Ring in gomma |
Materiale (guarnizioni) | Buna-N |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Peso netto | 0,32 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140018808 |
ETIM | EC001181 |
eCl@ss | 23.071.601,00 |
Precedente
Avanti