Han-Modular Guiding Bush
Articolo n.: 09 14 000 9909
![Han-Modular Guiding Bush](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9909_RGB01/09_14_000_9909_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular Guiding Bush](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular Guiding Bush](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9909_RGB01/09_14_000_9909_RGB01_S.jpg)
Han-Modular Guiding Bush
Articolo n.: 09 14 000 9909
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | Con perni guida maschio/femmina |
Per applicazioni "inserti in custodia" |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Dettagli applicativi | Ordinare 4 pezzi per ogni connettore |
Materiale (accessori) | Acciaio zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 2,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140018549 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti