Han-Modular Guide pin
Articolo n.: 09 14 000 9908
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Modular Guide pin
Articolo n.: 09 14 000 9908
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | Con perni guida maschio/femmina |
Per applicazioni "inserti in custodia" |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Dettagli applicativi | Ordinare 4 pezzi per ogni connettore |
Materiale (accessori) | Acciaio zincato |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 0,3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140018532 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Precedente
Avanti