Han-Modular Guard, green
Articolo n.: 09 14 000 9995
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Modular Guard, green
Articolo n.: 09 14 000 9995
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Elemento di guida |
Descrizione degli accessori | Han-Modular® Guard |
per telai incernierati Han-Modular® |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | Verde |
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
Peso netto | 1,22 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140194793 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti