Han-Modular Flexbox hood 3 entries
Articolo n.: 09 14 000 8013
![Han-Modular Flexbox hood 3 entries](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8014_20220822_163450654/09_14_000_8014_20220822_163450654_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular Flexbox hood 3 entries](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular Flexbox hood 3 entries](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8014_20220822_163450654/09_14_000_8014_20220822_163450654_S.jpg)
Han-Modular Flexbox hood 3 entries
Articolo n.: 09 14 000 8013
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Flexbox |
Tipo di custodia | Custodia |
Versione | Uscita diritta |
---|---|
Uscita cavo metrica | 3x |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Range di bloccaggio | 5 ... 24 mm |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Colore (guarnizione) | RAL 9005 (nero jet) |
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
EN 45545-1 | |
EN 45545-2 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 109,6 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140182011 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti