Han-Modular Flexbox double locking
Articolo n.: 09 14 000 8022
![Han-Modular Flexbox double locking](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8022_20220822_163413963/09_14_000_8022_20220822_163413963_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular Flexbox double locking](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular Flexbox double locking](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8022_20220822_163413963/09_14_000_8022_20220822_163413963_S.jpg)
Han-Modular Flexbox double locking
Articolo n.: 09 14 000 8022
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Leve di aggancio |
Descrizione degli accessori | Doppio |
Materiale (agganci) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colore (aggancio) | RAL 9005 (nero jet) |
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
Peso netto | 67,8 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140191013 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti