Han-Modular ECO coupler IP65, PE version
Articolo n.: 09 14 001 0721
![Han-Modular ECO coupler IP65, PE version](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_0721_RGB01/09_14_001_0721_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular ECO coupler IP65, PE version](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular ECO coupler IP65, PE version](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_0721_RGB01/09_14_001_0721_RGB01_S.jpg)
Han-Modular ECO coupler IP65, PE version
Articolo n.: 09 14 001 0721
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® ECO |
Tipo di custodia | Custodie di prolunga |
Descrizione delle custodie | Con identificazione PE (pin 1 = PE) |
Con pressacavo integrato |
Taglia | Modular ECO |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x Integrato |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Coppia di serraggio | 3 Nm Serracavi |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Diametro del cavo | 6 ... 13 mm |
Materiale (custodie) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (custodie) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (pressacavi) | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 37,36 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140019096 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti