Han-Modular Compact Coding Pin 2 blue
Articolo n.: 09 14 000 9972
![Han-Modular Compact Coding Pin 2 blue](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9972_RGB01/09_14_000_9972_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular Compact Coding Pin 2 blue](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular Compact Coding Pin 2 blue](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9972_RGB01/09_14_000_9972_RGB01_S.jpg)
Han-Modular Compact Coding Pin 2 blue
Articolo n.: 09 14 000 9972
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® Compact |
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | Blu |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1,1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140018891 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti