Han-Modular Coding Pin
Articolo n.: 09 14 000 9901
![Han-Modular Coding Pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9901_RGB01/09_14_000_9901_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-Modular Coding Pin](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-Modular Coding Pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9901_RGB01/09_14_000_9901_RGB01_S.jpg)
Han-Modular Coding Pin
Articolo n.: 09 14 000 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | Con perni di codifica |
Dettagli applicativi | Ordinare 4 pezzi per ogni connettore |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio zincato |
---|---|
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Codice ECHA SCIP | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 4,09 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140018518 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti