Han Mod PE Screw M4
Articolo n.: 09 14 000 9954
![Han Mod PE Screw M4](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9953_20220822_163849071/09_14_000_9953_20220822_163849071_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Mod PE Screw M4
Articolo n.: 09 14 000 9954
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Viti di terra |
Descrizione degli accessori | Telai incernierati Han-Modular® |
Taglia | M4 |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,86 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140018822 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti