Han M12 module, male
Articolo n.: 09 14 002 3061
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han M12 module, male
Articolo n.: 09 14 002 3061
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® M12 |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Dettagli applicativi | Ordinare gli inserti separatamente |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 5 g |
Paese di origine | Hong Kong |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140184824 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.207,00 |
Precedente
Avanti