Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 2 m
Articolo n.: 09 48 C59 2756 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 2 m
Articolo n.: 09 48 C59 2756 020
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
RJ45 | |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Modulo Han® M12 |
Femmina Diritto | |
Connettore 2 | RJ45 Gigalink |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Schermo | Schermato |
Codifica | Codifica X |
Precedente
Avanti