Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 3m
Articolo n.: 09 48 C3C 6004 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 3m
Articolo n.: 09 48 C3C 6004 030
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
RJ45 | |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Modulo Han® M12 |
Femmina Diritto | |
Connettore 2 | RJ45 Gigalink |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Schermo | Schermato |
Codifica | Codifica D |
Precedente
Avanti