Han M 16 Gasket (on bottom)
Articolo n.: 09 37 000 9948
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han M 16 Gasket (on bottom)
Articolo n.: 09 37 000 9948
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® M |
Tipo di accessorio | Guarnizione di base |
Taglia | 16 B |
---|
Materiale (guarnizioni) | FPM |
---|---|
Colore (guarnizione) | Grigio chiaro |
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
Peso netto | 7,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140055131 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Precedente
Avanti