Han M 16 Gasket 5 mm, neoprene light gre
Articolo n.: 09 37 000 9943
![Han M 16 Gasket 5 mm, neoprene light gre](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_37_000_9943_20220819_210424539/09_37_000_9943_20220819_210424539_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han M 16 Gasket 5 mm, neoprene light gre
Articolo n.: 09 37 000 9943
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® M |
Tipo di accessorio | Guarnizione di base |
Descrizione degli accessori | 5 mm |
Taglia | 16 B |
---|
Materiale (guarnizioni) | FPM |
---|---|
Colore (guarnizione) | Grigio chiaro |
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
Sostanze REACH SVHC | Paraffine clorurate a catena media |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 11,18 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140055094 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti