Han Insert Screw Pin
Articolo n.: 09 33 000 9910
![Han Insert Screw Pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9910_RGB01/09_33_000_9910_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Insert Screw Pin](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Insert Screw Pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9910_RGB01/09_33_000_9910_RGB01_S.jpg)
Han Insert Screw Pin
Articolo n.: 09 33 000 9910
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Viti zigrinate |
Dettagli applicativi | Ordinare 2 pezzi per ogni connettore |
---|
RoHS | Conforme con esenzione |
---|---|
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 14 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140050389 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti