Han INOX E-St 3A-AK-gasket
Articolo n.: 19 44 003 5425
![Han INOX E-St 3A-AK-gasket](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_44_003_542X_20220822_223639144/19_44_003_542X_20220822_223639144_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han INOX E-St 3A-AK-gasket](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han INOX E-St 3A-AK-gasket](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_44_003_542X_20220822_223639144/19_44_003_542X_20220822_223639144_S.jpg)
Han INOX E-St 3A-AK-gasket
Articolo n.: 19 44 003 5425
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-INOX® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
per custodie di prolunga | |
Metallo | |
Con capocorda |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | per inserti femmina o inserti Han-Brid® |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (guarnizioni) | FPM |
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
Naftalene |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140132030 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti