Han-INOX® 6B-C-SL-seal
Articolo n.: 19 44 006 5402
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-INOX® 6B-C-SL-seal
Articolo n.: 19 44 006 5402
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-INOX® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Metallo | |
Con capocorda (occhiello) |
Taglia | 6 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Colore (custodie) | Non verniciato |
---|---|
Materiale (guarnizioni) | FPM |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,01 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140569171 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti