Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Articolo n.: 19 44 003 0306
![Han-INOX 3A-HBM-DL-C](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/19440030305_0306_20220823_092550280/19440030305_0306_20220823_092550280_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han-INOX 3A-HBM-DL-C](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han-INOX 3A-HBM-DL-C](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/19440030305_0306_20220823_092550280/19440030305_0306_20220823_092550280_S.jpg)
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Articolo n.: 19 44 003 0306
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-INOX® |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Diritto |
Con coperchio in metallo | |
Con guarnizione |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi |
Dettagli applicativi | per inserti femmina o inserti Han-Brid® |
Confezione | Con vite a tenuta |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 |
IP65 Con vite a tenuta | |
IP67 Con vite a tenuta | |
Certificazioni UL 50/ UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Materiale (custodie) | Acciaio inox |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Uncoated |
Colore (custodie) | Non verniciato |
Materiale (guarnizioni) | FPM |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Naftalene |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | CE |
DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 71,8 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140163645 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti