Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
Articolo n.: 09 31 000 6204
![Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_31_000_620X_20220819_202127094/09_31_000_620X_20220819_202127094_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_31_000_620X_20220819_202127094/09_31_000_620X_20220819_202127094_S.jpg)
Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
Articolo n.: 09 31 000 6204
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Han® HsB |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 1,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 16 |
Corrente d'esercizio | ≤ 35 A |
Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 9,5 mm |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 25 |
---|---|
Peso netto | 2,59 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140188075 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti