Han High Temp 6B-agg-LB
Articolo n.: 09 62 806 0391
![Han High Temp 6B-agg-LB](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_62_806_0391_RGB01/09_62_806_0391_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han High Temp 6B-agg-LB](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han High Temp 6B-agg-LB](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_62_806_0391_RGB01/09_62_806_0391_RGB01_S.jpg)
Han High Temp 6B-agg-LB
Articolo n.: 09 62 806 0391
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® High Temp |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Tipo | Versione normale |
Taglia | 6 B |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Temperatura massima | -40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Uncoated |
Colore (custodie) | Non verniciato |
Materiale (guarnizioni) | FPM |
Colore (guarnizione) | Rosso |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 110,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140073852 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti