Han High Temp 24E-s Female
Articolo n.: 09 33 824 2703
![Han High Temp 24E-s Female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_824_2703_20220819_205657122/09_33_824_2703_20220819_205657122_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han High Temp 24E-s Female](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han High Temp 24E-s Female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_824_2703_20220819_205657122/09_33_824_2703_20220819_205657122_S.jpg)
Han High Temp 24E-s Female
Articolo n.: 09 33 824 2703
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han E® High Temp |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 24 B |
Con linguetta salva-cavo | si |
Numero di poli | 24 |
Contatto di terra | si |
Sezione conduttori | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 14 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 7,5 mm |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 151,5 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140163287 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti