Han High Temp 24E-c Female
Articolo n.: 09 33 824 2704
![Han High Temp 24E-c Female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_824_2704_20220819_205743767/09_33_824_2704_20220819_205743767_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han High Temp 24E-c Female](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han High Temp 24E-c Female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_824_2704_20220819_205743767/09_33_824_2704_20220819_205743767_S.jpg)
Han High Temp 24E-c Female
Articolo n.: 09 33 824 2704
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han E® High Temp |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | 24 B |
Numero di poli | 24 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 20 ... AWG 14 |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 90 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140185906 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti