Han HV module, 16A 5000V male
Articolo n.: 09 14 002 3021
![Han HV module, 16A 5000V male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_3021_RGB01/09_14_002_3021_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HV module, 16A 5000V male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HV module, 16A 5000V male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_002_3021_RGB01/09_14_002_3021_RGB01_S.jpg)
Han HV module, 16A 5000V male
Articolo n.: 09 14 002 3021
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® HV (alta tensione) |
Dimensione del modulo | Modulo doppio |
Descrizione del modulo | per contatti a crimpare Han E® |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 2 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Confezione | 1 modulo |
- 2 agganci | |
- 2 tubetti termoretraibili |
Sezione conduttori | 0,5 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 2.900 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 5.000 V |
Tensione di prova | 15 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA | 16 A |
Tensione d'esercizio secondo UL | 5.000 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato / Teflon (PTFE) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
IEC 60352-4 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 56 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140019843 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti