Han HV Module 16A locking sleeve
Articolo n.: 09 14 000 9812
![Han HV Module 16A locking sleeve](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9812_RGB01/09_14_000_9812_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HV Module 16A locking sleeve](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HV Module 16A locking sleeve](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9812_RGB01/09_14_000_9812_RGB01_S.jpg)
Han HV Module 16A locking sleeve
Articolo n.: 09 14 000 9812
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Sistema di aggancio contatti |
Colore (aggancio) | Bianco |
---|---|
Materiale (accessori) | Teflon (PTFE) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140191020 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti