Han HPR HPTC coding-element
Articolo n.: 09 40 002 9901
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HPR HPTC coding-element
Articolo n.: 09 40 002 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® HPTC |
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Confezione | Fornito a coppie |
---|
Coppia di serraggio | 0,5 Nm Viti di fissaggio |
---|
Materiale (accessori) | Pressofusione in lega di zinco nickelata |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 14,8 g |
Paese di origine | Taiwan |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140902954 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Precedente
Avanti