Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Articolo n.: 10 40 271 5401
![Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/10_40_271_5401_RGB01/10_40_271_5401_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/10_40_271_5401_RGB01/10_40_271_5401_RGB01_S.jpg)
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Articolo n.: 10 40 271 5401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR HPTC |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per lato apparato |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
---|---|
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Dettagli applicativi | Prima dell'accoppiamento, la guarnizione o-ring deve essere ingrassata con il grasso in dotazione. |
Le custodie sono dotate di un collegamento di terra funzionale (FE). La protezione dai contatti accidentali deve essere assicurata da opportune misure adottate dall'utente durante l'installazione. |
Tensione di esercizio | 2.300 V |
---|---|
Tensione di prova | 12 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio (aggancio a vite) | 6 Nm |
Temperatura massima | -55 ... +145 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Elevata resistenza alla corrosione | |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (O-ring) | Silicone |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192133 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Precedente
Avanti