Han HPR HPTC 400 DS
Articolo n.: 10 40 271 1006
![Han HPR HPTC 400 DS](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/10_40_271_1006_RGB/10_40_271_1006_RGB_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HPR HPTC 400 DS](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HPR HPTC 400 DS](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/10_40_271_1006_RGB/10_40_271_1006_RGB_S.jpg)
Han HPR HPTC 400 DS
Articolo n.: 10 40 271 1006
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR HPTC |
Tipo di custodia | Set completo |
Descrizione delle custodie | Lato apparato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5 |
Taglia | 2 |
---|---|
Schermo | schermato a 360° |
Codifica | 16 varianti di codifica |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Corrente d'esercizio | 400 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 1.800 V |
Tensione di prova | 10 kV |
Grado di inquinamento | 4 |
Sovratensioni | III |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 25 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
Elevata resistenza alla corrosione | |
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
Codice ECHA SCIP | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Specifiche | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 Categoria 1 classe B | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85359000 |
GTIN | 5713140189874 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Precedente
Avanti