Han HPR-Compact guiding pin
Articolo n.: 09 40 500 9901
![Han HPR-Compact guiding pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09405009901/09405009901_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HPR-Compact guiding pin](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HPR-Compact guiding pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09405009901/09405009901_S.jpg)
Han HPR-Compact guiding pin
Articolo n.: 09 40 500 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR Compact |
Tipo di accessorio | Perno maschio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 4 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193543 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti