Han HPR-Compact SCL set one extender
Articolo n.: 09 40 500 9902
![Han HPR-Compact SCL set one extender](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09405009902/09405009902_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HPR-Compact SCL set one extender](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HPR-Compact SCL set one extender](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/3/09405009902/09405009902_S.jpg)
Han HPR-Compact SCL set one extender
Articolo n.: 09 40 500 9902
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR Compact |
Tipo di accessorio | Set di viti |
Descrizione degli accessori | Estensore |
M6 x 20 | |
M6 x 60 |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 41,59 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140194670 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti