Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
Articolo n.: 09 39 000 9902
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
Articolo n.: 09 39 000 9902
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HP Direct |
Tipo di accessorio | Flangia di montaggio |
Descrizione degli accessori | 2 parti |
Dettagli applicativi | Set da 2 pezzi |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,01 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140194816 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti