Han HP Direct Coding Pin Set (4pcs.)
Articolo n.: 09 39 000 9903
![Han HP Direct Coding Pin Set (4pcs.)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_39_000_9903_RGB01/09_39_000_9903_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han HP Direct Coding Pin Set (4pcs.)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han HP Direct Coding Pin Set (4pcs.)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_39_000_9903_RGB01/09_39_000_9903_RGB01_S.jpg)
Han HP Direct Coding Pin Set (4pcs.)
Articolo n.: 09 39 000 9903
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Confezione | Set da 4 pezzi |
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
Peso netto | 4,79 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193611 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti