Han HC650 screw insulation cover
Articolo n.: 09 40 000 9819
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HC650 screw insulation cover
Articolo n.: 09 40 000 9819
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 650 |
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR VarioShell |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per puntalini |
Tensione di esercizio | 4.000 V |
---|---|
Tensione di prova | 18 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | II |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Precedente
Avanti