Han HC350 screw insulation cover
Articolo n.: 09 40 000 9818
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HC350 screw insulation cover
Articolo n.: 09 40 000 9818
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 350 |
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR VarioShell |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per puntalini |
Tensione di esercizio | 4.000 V |
---|---|
Tensione di prova | 18 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | II |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 25 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140322684 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti