Han HC-Modular 800 female screw contact
Articolo n.: 09 11 001 2795
![Han HC-Modular 800 female screw contact](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/7/23/09_11_001_2795_RGB01/09_11_001_2795_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HC-Modular 800 female screw contact
Articolo n.: 09 11 001 2795
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificazione | 800 |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Dettagli applicativi | Al fine di applicare la coppia di serraggio adeguata, trattenere il contatto con una chiave da 24 mm. |
Sezione conduttori | 240 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 800 A |
Tensione di esercizio | 3.600 V |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | < 0,2 mΩ |
Coppia di serraggio | 16 ... 18 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Poliammide (PA) | |
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 497 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85359000 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti