Han Guiding PE module, female
Articolo n.: 09 14 003 3152
![Han Guiding PE module, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_003_3152_20220822_165104548/09_14_003_3152_20220822_165104548_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han Guiding PE module, female](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han Guiding PE module, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_003_3152_20220822_165104548/09_14_003_3152_20220822_165104548_S.jpg)
Han Guiding PE module, female
Articolo n.: 09 14 003 3152
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo guida Han® |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Modulo PE |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 2 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Non compatibile con telai incernierati Han-Modular®! |
Sezione conduttori | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Range di fissaggio | ± 4 mm |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 9,2 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140184725 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Precedente
Avanti