Han Gigabit insert female
Articolo n.: 09 14 008 3111
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Gigabit insert female
Articolo n.: 09 14 008 3111
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Tipo di modulo | Modulo Han® Gigabit |
Descrizione del modulo | Inserto |
Caratteristiche | Adatto per PoE++ |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 8 |
ulteriori contatti | + schermo |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Ordinare il modulo adattatore separatamente | |
Ordinare il pressacavo o la flangia a crimpare separatamente. |
Sezione conduttori | 0,09 ... 0,52 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 5 A |
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di esercizio | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 30 V |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistenza di contatto, schermatura | ≤ 100 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Materiale (schermatura) | Pressofusione in lega di zinco nickelata |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140020726 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Precedente
Avanti