Han F+B-HBM angled blue
Articolo n.: 09 15 513 0901
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han F+B-HBM angled blue
Articolo n.: 09 15 513 0901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Angolato |
Con tre fori passanti per viti di fissaggio |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
---|---|
Settori di applicazione | Connettori per l'industria alimentare |
Dettagli applicativi | Pulizia: per la pulizia con lance ad alta pressione, si raccomanda una distanza di > 30 cm per prevenire danni meccanici alle parti esterne del connettore. |
Serracavo:risulta necessario un serracavo idoneo per consentire al connettore F+B di resistere alle sollecitazioni causate (ad es.) dalla pulizia quotidiana del macchinario. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definisce il serracavo di un connettore in base al diametro esterno del cavo. |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sulla temperatura limite | Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984. |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di blocco |
IP6K9K a norma ISO 20653 |
Materiale (custodie) | Polipropilene |
---|---|
Ruvidità della superficie | ≤ 1,12 µm |
Colore (custodie) | Blu |
Materiale (guarnizioni) | EPDM |
Silicone | |
Colore (guarnizione) | Blu |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | HB |
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
EG1935/2004 | Conforme |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Approvazioni | CE |
---|---|
Ecolab Topactive 200 | |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140183315 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Precedente
Avanti