Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Articolo n.: 33 50 410 0306 050
![Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/33504100306XXX_HAN_F+B_CA_17D_0_5MM___M-ST-PUR_/33504100306XXX_HAN_F+B_CA_17D_0_5MM___M-ST-PUR__L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/33504100306XXX_HAN_F+B_CA_17D_0_5MM___M-ST-PUR_/33504100306XXX_HAN_F+B_CA_17D_0_5MM___M-ST-PUR__S.jpg)
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Articolo n.: 33 50 410 0306 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Maschio |
Custodia | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 17 |
Struttura conduttore | 0,5 mm² |
Numero di poli | 17 |
Contatto di terra | si |
Corrente d'esercizio | 10 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 400 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -20 ... +80 °C spostato |
-40 ... +80 °C non spostato | |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP69 |
Raggio di curvatura minimo | 10x diametro cavo (curvatura ripetuta) |
5x diametro cavo (curvatura singola) |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
Specifiche | EN 50525-1 |
---|---|
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
EN 50363-10-2 | |
Approvazioni | Ecolab Topactive 200 |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.200 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140238176 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti