Han F+B 3A adapter
Articolo n.: 09 15 503 9911
![Han F+B 3A adapter](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_503_9911_RGB01/09_15_503_9911_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han F+B 3A adapter](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han F+B 3A adapter](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_503_9911_RGB01/09_15_503_9911_RGB01_S.jpg)
Han F+B 3A adapter
Articolo n.: 09 15 503 9911
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Tipo di accessorio | Adattatore |
Adattatore per | Taglia 3 A |
Dettagli applicativi | per inserti maschio |
---|---|
per inserti femmina |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
---|
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 2,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140023642 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti